(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSM

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSM
  • Descuento por volumen

Todos los materiales usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.

[Caracteristicas]
· SUS316, una sustancia con resistencia a la corrosión superior, se utilizó en todos los materiales.
· El diseño que no requiere manga elimina los problemas de olvidarse de colocar o perder una manga.
· Purificado con aire limpio y empaquetado en una sala limpia Clase 1000.
· Tamaños de pulgadas adicionales.
· Amplia selección de productos.

PDF

 
Número de Parte
NSM0420
NSM0425
NSM0640
NSM0860
NSM1075
NSM1080
NSM1210
NSM1290
NSM1613
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Particion union recta Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico