(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMC

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMC
  • Descuento por volumen

Todas las piezas están hechas de SUS316 para una excelente resistencia a la corrosión. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
NSMC0420-01
NSMC0420-02
NSMC0425-01
NSMC0425-02
NSMC0640-01
NSMC0640-02
NSMC0640-03
NSMC0860-01
NSMC0860-02
NSMC0860-03
NSMC1075-01
NSMC1075-03
NSMC1075-04
NSMC1080-02
NSMC1080-03
NSMC1080-04
NSMC1210-02
NSMC1210-04
NSMC1290-02
NSMC1290-03
NSMC1290-04
NSMC1613-03
NSMC1613-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/816 mm13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Partición recta Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificación de sello de parte de rosca Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico