(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Todos los materiales usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia al óxido. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· SUS316, una sustancia con resistencia a la corrosión superior, se utilizó en todos los materiales.
· El diseño que no requiere manga elimina los problemas de olvidarse de colocar o perder una manga.
· Para aplicaciones químicas, aplicaciones médicas, aplicaciones químicas y aplicaciones alimentarias.
· Purificado con aire limpio y empaquetado en una sala limpia (Clase 1000).
· Tamaños de pulgadas adicionales.
· Mayor variedad de productos disponibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NSE0420 |
NSE0425 |
NSE0640 |
NSE0860 |
NSE1/2 |
NSE1/4 |
NSE3/8 |
NSE1075 |
NSE1080 |
NSE1210 |
NSE1290 |
NSE1613 |
Cargando…
Tipos de conexión | Tubo ⇔ Rama del tubo con el mismo diámetro | Forma de conexión tubo a tubo | Camisetas de unión | Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente