(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión - recta, accesorios de compresión, 316SS, serie NSU

Unión - recta, accesorios de compresión, 316SS, serie NSU
  • Descuento por volumen

Todos los materiales usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia al óxido. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· SUS316, una sustancia con resistencia a la corrosión superior, se utilizó para todas las partes.
· Olvidar conectar y perder una funda nunca sucede con el diseño que no requiere funda.
· Purificado con aire limpio y empaquetado en una sala limpia Clase 1000.
· Tamaños de pulgadas adicionales.
· Amplia selección de productos.

PDF

 
Número de Parte
NSU0425
NSU0640
NSU0860
NSU1075
NSU1080
NSU1210
NSU1290
NSU1613
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Unión recta Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico