(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMF (Números de pieza)

Conector: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMF
  • Descuento por volumen

Todas las piezas están hechas de SUS316 para una excelente resistencia a la corrosión. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
NSMF0420-01
NSMF0420-02
NSMF0425-01
NSMF0425-02
NSMF0640-01
NSMF0640-02
NSMF0640-03
NSMF0860-01
NSMF0860-03
NSMF1/2-02
NSMF1/2-03
NSMF1/2-04
NSMF1/4-01
NSMF1/4-02
NSMF1/4-03
NSMF3/8-01
NSMF3/8-02
NSMF3/8-03
NSMF3/8-04
NSMF1075-01
NSMF1075-02
NSMF1075-03
NSMF1075-04
NSMF1080-01
NSMF1080-02
NSMF1080-03
NSMF1080-04
NSMF1210-02
NSMF1210-03
NSMF1210-04
NSMF1290-02
NSMF1290-04
NSMF1613-03
NSMF1613-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/29,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/816 mm13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Uniones de tabique roscado hembra Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico