(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie NSCF

 
Número de Parte
NSCF1/2-02
NSCF1/2-03
NSCF1/2-04
NSCF1/4-01
NSCF1/4-02
NSCF1/4-03
NSCF3/8-01
NSCF3/8-02
NSCF3/8-03
NSCF3/8-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/29,53 mm6.99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Hembra recta Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico