(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie NSD

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie NSD
  • Descuento por volumen

Todas las piezas hechas de SUS316 para una excelente resistencia a la corrosión. * Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
NSD0420-01
NSD0420-02
NSD0425-01
NSD0425-02
NSD0640-01
NSD0640-02
NSD0640-03
NSD0860-01
NSD0860-02
NSD0860-03
NSD1075-02
NSD1075-03
NSD1075-04
NSD1080-02
NSD1080-03
NSD1080-04
NSD1210-02
NSD1210-03
NSD1210-04
NSD1290-02
NSD1290-03
NSD1290-04
NSD1613-03
NSD1613-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/816 mm13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Rama T Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificación de sello de parte de rosca Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico