(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie NSL (NSL0420-01)

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie NSL NSL0420-01
  • Descuento por volumen

Todos los materiales usan SUS316 para una excelente resistencia a la oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NSL0420-01

 
Número de Parte
NSL0420-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificación de sello de parte de rosca Especificaciones estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NSL0420-01 de la serie Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie NSL.

Products like this...

Número de Parte
NSL0420-02
NSL0425-01
NSL0425-02
NSL0640-01
NSL0640-02
NSL0640-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/86 mm4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico