(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola - cierre, recta, serie BVC

Válvula de bola - cierre, recta, serie BVC
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Tipo de puerto de tubería: Otros
· Rosca de plomería nominal: 1/8
· Número de puertos: 2 puertos
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente abiertas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BVC01-4
BVC01-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea seccional efectiva
(mm2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(mm2)
Diámetro del tubo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.85 o menosφ4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5~15φ6

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Número de puertos 2 puertos Número de posiciones de conmutación Normalmente abierto
Retención del estado de la operación Participación Método de operación Mando Tipo de puerto de tubería R, acoplamientos de un toque
Hilo de fontanería nominal 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico