(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola - cierre, codo, serie BVLC20

Válvula de bola - cierre, codo, serie BVLC20
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Tipo de puerto de tubería: Otros
· Número de puertos: 2 puertos
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente cerradas
· Retención del estado de operación: Retención

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BVLC20-0601
BVLC20-0602
BVLC20-0603
BVLC20-0801
BVLC20-0802
BVLC20-0803
BVLC60-1002
BVLC60-1003
BVLC60-1004
BVLC60-1202
BVLC60-1203
BVLC60-1204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea seccional efectiva
(mm2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(mm2)
Hilo de fontanería nominal Diámetro del tubo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.5~151/8φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.5~151/4φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.5~153/8φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017.5~201/8φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.5~201/4φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-18.5~203/8φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.5~401/4φ10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036~403/8φ10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-36~401/2φ10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-44~501/4φ12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-45.5~503/8φ12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-46~501/2φ12

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Número de puertos 2 puertos Número de posiciones de conmutación Normalmente cerca
Retención del estado de la operación Participación Método de operación Mando Tipo de puerto de tubería R, acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico