(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula manual - cierre, unión recta, serie HV

Válvula manual - cierre, unión recta, serie HV

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Método de montaje: Lado
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente cerradas
· Retención del estado de operación: Retención

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HV1/2-1/2
HV1/2-1/2-2W
HV1/2-3/8
HV1/2-3/8-2
HV1/4-1/4
HV1/4-1/4-2
HV1/4-1/4-2W
HV3/8-3/8
HV3/8-3/8-2
HV3/8-3/8-2W
HV4-4
HV4-4-2
HV4-4-2W
HV5/16-1/4
HV5/16-1/4-2
HV5/16-5/16
HV5/16-5/16-2
HV6-6
HV6-6-2
HV6-6-2W
HV8-6
HV8-6-2
HV8-6-2W
HV8-8
HV8-8-2
HV8-8-2W
HV10-10
HV10-10-2
HV10-10-2W
HV12-10
HV12-10-2
HV12-10-2W
HV12-12
HV12-12-2
HV12-12-2W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Área seccional efectiva
(mm2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(mm2)
Diámetro del tubo de conexión Diámetro del tubo de conexión 2 Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3 puertos18.1~201/21/2Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos18.1~201/21/2Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3 puertos17.5~201/23/8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos17.5~201/23/8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3 puertos8.1~101/41/4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos8.1~101/41/4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos8.1~101/41/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3 puertos17~203/83/8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos17~203/83/8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos17~203/83/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 puertos3.45 o menosφ4φ4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 puertos3.45 o menosφ4φ4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos3.45 o menosφ4φ4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3 puertos8.8~105/161/4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos8.8~105/161/4Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3 puertos8.7~105/165/16Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos8.7~105/165/16Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103 puertos7.2~10φ6φ6Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 puertos7.2~10φ6φ6Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos7.2~10φ6φ6Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3 puertos8.1~10φ8φ6Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos8.1~10φ8φ6Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos8.1~10φ8φ6Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 puertos8.7~10φ8φ8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

102 puertos8.7~10φ8φ8Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos8.7~10φ8φ8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103 puertos17.4~20φ10φ10Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

102 puertos17.4~20φ10φ10Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2 puertos17.4~20φ10φ10Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3 puertos17.5~20φ12φ10Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-2 puertos17.5~20φ12φ10Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-2 puertos17.5~20φ12φ10Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103 puertos18.1~20φ12φ12Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 puertos18.1~20φ12φ12Tipo de color estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-2 puertos18.1~20φ12φ12Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Número de posiciones de conmutación Normalmente cerca Retención del estado de la operación Participación
Método de operación Mando Tipo de puerto de tubería Acoplamientos de un toque Método de montaje Superficie lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico