(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de mano - Conmutación de la ruta de flujo, racor de unión, serie HBV

Válvula de mano - Conmutación de la ruta de flujo, racor de unión, serie HBV
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Método de montaje: Fondo
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Número de puertos: 3 puertos
· Número de posiciones de conmutación: Cambio de dirección de 2 posiciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBV1/2-3/8
HBV1/4-1/4
HBV3/8-3/8
HBV5/16-1/4
HBV5/16-5/16
HBV6-6
HBV8-6
HBV8-8
HBV10-10
HBV12-10
HBV12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea seccional efectiva
(mm2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(mm2)
Diámetro del tubo de conexión Diámetro del tubo de conexión 2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-24.5~301/23/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-9~101/41/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-24~303/83/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-11~155/161/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-17~205/165/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109~10φ6φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11~15φ8φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017~20φ8φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024~30φ10φ10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-24.5~30φ12φ10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.5~40φ12φ12

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Número de puertos 3 puertos Número de posiciones de conmutación Cambio de dirección de 2 posiciones
Retención del estado de la operación Participación Método de operación Mando Tipo de puerto de tubería Acoplamientos de un toque
Método de montaje Fondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico