(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de conmutación mecánica, válvula mecánica, rodillo de tipo micro interruptor

Válvula de conmutación mecánica, válvula mecánica, rodillo de tipo micro interruptor
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de microinterruptor
· Método de montaje: Lado
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Método de escape: Aire libre
· Retención del estado de operación: Retorno por resorte de 2 posiciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MVM42-R
MVM42A-R
MVM43-R
MVM43A-R
MVM62-R
MVM62A-R
MVM63-R
MVM63A-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de puertos Número de posiciones de conmutación Diámetro del tubo de conexión Área seccional efectiva
((mm)2)
Método de escape
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2 puertosNormalmente cercaφ43-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2 puertosNormalmente abiertoφ43-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 puertosNormalmente cercaφ43Atmosférico Abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 puertosNormalmente abiertoφ43Atmosférico Abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 puertosNormalmente cercaφ67-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 puertosNormalmente abiertoφ67-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 puertosNormalmente cercaφ67Atmosférico Abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3 puertosNormalmente abiertoφ67Atmosférico Abierto

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de microinterruptor Método de operación Émbolo Tipo de puerto de tubería Acoplamientos de un toque
Método de montaje Superficie lateral Retención del estado de la operación Retorno por resorte de 2 posiciones Tipo de émbolo Tipo de rodillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico