(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de cuatro puertos, válvula de conmutación manual HSV

Válvula de cuatro puertos, válvula de conmutación manual HSV
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Tipo de puerto de tubería: Rc
· Número de puertos: 4 puertos
· Retención del estado de operación: Retención
· Operación de conmutación: palanca manual

PDF

 
Número de Parte
HSVC2-8-4H
HSVC2-10-4H
HSVC2-15-4H
HSVC2-20-4H
HSVO2-8-4H
HSVO2-10-4H
HSVO2-15-4H
HSVO2-20-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de posiciones de conmutación Hilo de fontanería nominal Área seccional efectiva
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro cerrado de 3 posiciones1/436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro cerrado de 3 posiciones3/851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro cerrado de 3 posiciones1/250
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Centro cerrado de 3 posiciones3/451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro de escape de 3 posiciones1/47.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro de escape de 3 posiciones3/851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centro de escape de 3 posiciones1/250
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Centro de escape de 3 posiciones3/451.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 4 puertos Operación de cambio Palanca manual
Tipo de puerto de tubería Rc Tipo de fontanería y dirección Lado directo Retención del estado de la operación Participación
Prevención de levantamiento de polvo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico