(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación libre, serie FJ-O

Articulación libre, serie FJ-O
  • Descuento por volumen

· Escribe: Juntas flotantes
· Tipo de conexión lado pieza de trabajo: Roscado
· Dimensión de desalineación angular permitida V (°): ±5
· Material de los montantes: Aleación de acero (Tratado con cromato trivalente)
· Cilindro usado: Cilindro de aire

PDF

 
Número de Parte
FJ-0-3
FJ-0-4
FJ-0-5
FJ-0-6
FJ-0-8
FJ-0-8-1.25
FJ-0-10
FJ-0-12
FJ-0-12-1.25
FJ-0-14
FJ-0-16
FJ-0-18
FJ-0-22
FJ-0-26
FJ-0-30
FJ-0-40
FJ-0-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Caja Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad admisible U
(mm)
Diámetro nominal del hilo de X X
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M80.5~0.8Latón (niquelado electrolítico)0.0190.5M3X0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M80.5~0.8Latón (niquelado electrolítico)0.0530.5M4X0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M80.5~0.8Latón (niquelado electrolítico)0.1210.5M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M81~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)1.080.75M6X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M81~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)1.080.75M8X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3~M81~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)1.080.75M8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)2.450.75M10X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)2.450.75M12X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)2.450.75M12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)5.881M14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)10.81.5M16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10~M181~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)10.81.5M18X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20~M261~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)17.62M22X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20~M261~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)27.53M26X1.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30~M361~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)60.83M30X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40~M451~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)87.34M40X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40~M451~1.75[Acero] Acero (tratado con cromato trivalente)1084M45X1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Rosca macho Tornillo Prototipo Ball Stud Acero aleado (cromado trivalente tratado)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Ángulo de oscilación(deg) ±5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico