(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espejo dieléctrico de reflexión total

Espejo dieléctrico de reflexión total
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un espejo de reflexión total de película multicapa dieléctrica hecho al depositar películas de diferentes índices de refracción en un sustrato de vidrio pulido ópticamente.
· En comparación con un espejo reflectante de película de metal (aluminio, etc.), no hay absorción inducida por película, por lo que se puede lograr una alta reflectividad del 99% o más.
· Independientemente del estado de polarización de la luz incidente, se logra una alta reflexión, pero existe una dependencia de la longitud de onda y el ángulo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S05-50-633E

OP-007

Número de Parte
S05-50-633E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

O.D.(φ) 50 Tipo de láser Láser He-Ne (633 nm) Rango de onda(N•m) 600~660
Revestimiento Revestimiento dieléctrico multicapa Material BK7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S05-50-633E de la serie Espejo dieléctrico de reflexión total.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico