(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

diafragma del iris

diafragma del iris
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte con diafragma de iris.
· El diámetro del diafragma se puede cambiar entre ø1.5 y ø27 mm.
· Se soluciona girando la perilla para cambiar el diámetro del diafragma (compartido con la abrazadera).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F74-3N

F74-3N

Número de Parte
F74-3N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 29

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F74-3N de la serie diafragma del iris.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico