(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Thin Polarizer Holder (25 mm Optical Axis)

Thin Polarizer Holder (25 mm Optical Axis)
  • Descuento por volumen

This holder is used to hold or rotate a polarizing plate, polarizing filter, wavelength plate, etc. Maintains the optical axis height at 25 mm from the floor. Graduations every 90 degrees.

FP541-20

 

FP541-20B

 

FP541-254

 

FP541-254B

 

FP541-30

Número de Parte
FP541-20
FP541-20B
FP541-30
FP541-30B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Diámetro de elemento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de barra20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de OPS20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de barra30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de OPS30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro efectivo(φ) 17 Eje de ajuste θx Axis Center

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico