(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de superficie óptica de panal de acero fino

Placa de superficie óptica de panal de acero fino

Tipo delgado diseñado para espacio de experimento y costos reducidos. Una placa de superficie de experimento óptico que puede crear el espacio para un experimento óptico simplemente colocándolo en la parte superior de la mesa o soporte de experimento existente.

[Caracteristicas]
Placa de superficie óptica de tipo delgado diseñada para espacio de experimento y costos reducidos.
Especificaciones de sala limpia también disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J09N

Número de Parte
J09N-0405
J09N-0506
J09N-0906
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)

18 Días o más

400500
1 Pieza(s)

18 Días o más

500600
1 Pieza(s)

18 Días o más

900600

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico