(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de movimiento cruzado de precisión (tipo □ 60)

Soporte de movimiento cruzado de precisión (tipo □ 60)
  • Descuento por volumen

· El soporte sujeta y sujeta varios tipos de adaptadores, y permite un ajuste fino de los ejes YZ y YZθyθz con un agujero transparente de ø25 mm. Se han logrado delgadez y alta precisión de movimiento.

[Caracteristicas]
· La sección de guía utiliza rieles en V y rodillos transversales para un movimiento de alta precisión y un grosor (sección YZ) de solo 16 mm.

 

F04-1E

 

F04-3E

Número de Parte
F04-1
F04-1E
F04-1ER
F04-1H
F04-1HR
F04-1R
F04-3
F04-3E
F04-3ER
F04-3H
F04-3HR
F04-3R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de movimiento fino Operación Ubicaciones de tornillos Eje de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cabeza micrométricaRegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cabeza micrométricaInvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaRegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)InvertidoEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)InvertidoEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaInvertidoEjes Y, Z, θy, θz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico