(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de movimiento cruzado de precisión (tipo □ 45)

Soporte de movimiento cruzado de precisión (tipo □ 45)
  • Descuento por volumen

Sujeta y sujeta varios tipos de adaptadores y permite un ajuste fino de los ejes YZ y YZθyθz con un agujero transparente de ø14 mm. Se han logrado delgadez y alta precisión de movimiento.

[Caracteristicas]
· La sección de guía utiliza rieles en V y rodillos transversales para un movimiento de alta precisión y un grosor (sección YZ) de solo 16 mm.

 

F03-1E

 

F03-3E

Número de Parte
F03-1
F03-1E
F03-1ER
F03-1H
F03-1HR
F03-1R
F03-3
F03-3E
F03-3ER
F03-3H
F03-3HR
F03-3R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de movimiento fino Operación Ubicaciones de tornillos Eje de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaRegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaInvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaRegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)InvertidoEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabezal de micrómetro de paso fino (P = 0.25 mm)InvertidoEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cabeza micrométricaInvertidoEjes Y, Z, θy, θz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 30.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico