(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de filtro tipo resorte plano

Soporte de filtro tipo resorte plano
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte para fijar un filtro cuadrado o redondo.
· Se pueden configurar hasta cuatro filtros de diámetro externo de ø50 mm cuadrados.
· Empuje el filtro desde arriba y luego el resorte plano lo empuja contra la superficie de referencia y lo fija.
· Gracias a él, incluso si el filtro está conectado y desconectado, la inclinación del filtro contra el eje óptico se mantiene constante en todo momento, por lo que el eje óptico no se desalineará significativamente.
· Además, los filtros no se contactarán entre sí.
· La parte de contacto del filtro del resorte plano está hecha de resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F72-4

F72-4

Número de Parte
F72-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 46 Tamaño aplicable(mm) 50x50, ø50 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F72-4 de la serie Soporte de filtro tipo resorte plano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico