(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte polarizador con ajuste fino

Soporte polarizador con ajuste fino
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte polarizador tipo F62 con función de ajuste fino.
· El aleteo manual de 360 ° es posible con la abrazadera floja. Es posible un ajuste fino de ± 4 ° con la cabeza del micrómetro con la abrazadera apretada.
· El adaptador F69 para el prisma de polarización se puede montar en F63-30 N.
· Dado que es posible el ajuste de la escala en 0 puntos, es fácil establecer el ángulo libremente desde el ángulo estándar.
· Cálculo del eje óptico del soporte de la barra.

 

F63-30N

 

F63-50N

Número de Parte
F63-25.4
F63-30N
F63-50N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro efectivo
(φ)
Diámetro de elemento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102225.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102630
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 30 Método de movimiento fino Cabeza micrométrica Eje de ajuste Eje θx (con función de ajuste de 0 puntos)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico