(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pequeño espejo de movimiento fino (con cerradura)

Pequeño espejo de movimiento fino (con cerradura)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· FM58 con una tuerca de bloqueo de inclinación.
· Los métodos de fijación del espejo son "tipo de adhesión" y "tipo de soporte de tres puntos".
· Hay modelos que incluyen una varilla y otros que no son compatibles con la adhesión y los tornillos.
· El tipo sin varilla se fija con tornillo M3 o tornillo M6.
· Para el tipo de soporte de tres puntos, los espejos de ø20 a ø30 mm se pueden fijar reemplazando dos pasadores.

FM58C-30-1

 

FM58C-30F-1

 

FM58C-30-2

 

FM58C-30F-2

Número de Parte
FM58C-30-1
FM58C-30F-1
FM58C-30F-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de espejo usado
(φ)
Tipos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, sin tipo de varilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, tipo de varilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~30Tipo de soporte de tres puntos, tipo varilla

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.25 Eje de ajuste θy, θz ejes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico