(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Temblor titulares pequeños de Miller

Temblor titulares pequeños de Miller
  • Descuento por volumen

Soporte que puede sostener espejos pequeños en dimensiones de hasta ø30 mm y ajustar inclinaciones de 2 ejes.

[Caracteristicas]
· La resolución fina es dos veces mejor que la de F58N, 0.7 °/rotación.
· Los métodos de fijación del espejo son "tipo de adhesión" y "tipo de soporte de tres puntos".
· Existen tipos con varilla y sin varilla tanto para adhesión como para tornillos.
· El tipo sin varilla se fija con tornillo M3 o tornillo M6.
· Para el tipo de soporte de tres puntos, los espejos de ø20 a ø30 mm se pueden fijar reemplazando dos pasadores.

FM58-30-1

 

FM58-30F-1

 

FM58-30-2

 

FM58-30F-2

Número de Parte
FM58-30-1
FM58-30-2
FM58-30F-1
FM58-30F-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de espejo usado
(φ)
Tipos Eje de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, sin tipo de varillaθy, θz ejes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~30Tipo de soporte de tres puntos, sin tipo de varillaθy, θz ejes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, tipo de varillaθy, θz ejes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~30Tipo de soporte de tres puntos, tipo varillaθy θz ejes

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico