(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pequeñas placas de herramientas

Pequeñas placas de herramientas
  • Descuento por volumen

· Puede convertir fácilmente el sistema óptico en una unidad.

[Caracteristicas]
· Es la placa de herramientas más pequeña entre la línea.
· Con la estación opt y la platina de 40 mm y en combinación como una unidad, se puede mover o fijar a la mesa antivibraciones o al tablero, y se puede almacenar fácilmente.
· La superficie superior de la matriz de mecanizado de roscado tiene una configuración de 8 mm y 16 mm para M3, 25 mm para M6 y todos son agujeros pasantes.
· Para la fijación a la mesa antivibraciones y similares, se ha procesado un orificio de perno para M6.
· Es fácil combinar una estación opt y un sistema óptico compuesto por una platina de 40 mm y tal en una unidad.

A65-1P8

 

A65-1

 

A65-2P8

 

A65-2

 

A65-3

Número de Parte
A65-1P8
A65-2
A65-2P8
A65-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño
(mm)
Lado superior roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150×200Paso M3 8 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250×350Paso M3 16 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10250×350Paso M3 8 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150×200Paso M6 25 mm

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico