(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hendidura variable

Hendidura variable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Doble apertura de hendidura variable.
· El ancho de la ranura se ajusta con la cabeza del micrómetro.
· El ancho de la rendija y la posición central son constantes.
· Para la guía de la ranura de doble apertura, se utiliza un riel en V y un rodillo transversal, lo que reduce la inclinación de la ranura durante la operación.
· La altura de la ranura se ajusta con una placa Hartmann

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F112N

F112N

Número de Parte
F112N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F112N de la serie Hendidura variable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico