(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de placa de soporte de movimiento cruzado (Números de pieza)

Tipo de placa de soporte de movimiento cruzado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sostiene y sujeta varios tipos de adaptadores, y permite un ajuste fino de los ejes YZ y Yzθyθz.
· Dado que este es un tipo de placa, este soporte de movimiento cruzado es estable y se puede utilizar para experimentos de bajo eje óptico.
· P = se utilizan tornillos de 0,5 mm para la parte de movimiento fino.
· Los tornillos de operación permiten temblar en los ejes YZ de los tipos F02-2E y en los ejes Yzθyθz de los tipos F02-4E

F02-4E

Número de Parte
F02-2E
F02-2ER
F02-4E
F02-4ER
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOperación Ubicaciones de tornillos Eje de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10InvertidoEjes Y, Z, θy, θz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 46 Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico