(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de movimiento cruzado (tipo □ 60)

Soporte de movimiento cruzado (tipo □ 60)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sostiene y sujeta varios tipos de adaptadores, y permite un ajuste fino de los ejes YZ y Yzθyθz.
· P = se utilizan tornillos de 0,5 mm para la parte de movimiento fino.
· El F02-1E es delgado cuyo grosor es de 10 mm, por lo que es útil para un espacio estrecho o de proximidad.
· Los tornillos de operación permiten temblar en los ejes YZ de los tipos F02-1E, y en los ejes Yzθyθz de los tipos F02-4E

F02-1E

Número de Parte
F02-1E
F02-1ER
F02-3E
F02-3ER
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura del titular
(mm)
Operación Ubicaciones de tornillos Eje de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030RegularEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030InvertidoEje YZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1037RegularEjes Y, Z, θy, θz
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1037InvertidoEjes Y, Z, θy, θz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico