(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Separador □ 40 para ajuste de altura del eje óptico

Separador □ 40 para ajuste de altura del eje óptico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Espaciador de 40 mm para ajustar el eje óptico.
· Usado como cuando la altura de la combinación de etapas es insuficiente para el eje óptico establecido.
· Las dimensiones exteriores son 40 × 40 mm y se puede utilizar para 40 etapas y soporte de estación opcional.
· La línea incluye 10 mm a 50 mm a intervalos de 5 mm en función de la combinación de espaciadores.
· Además, la combinación de A50-H, R, J, V, W, X e Y permite un ajuste más preciso.

A50-A

Número de Parte
A50-A
A50-C
A50-D
A50-E
A50-F
A50-G
A50-H
A50-J
A50-K
A50-L
A50-M
A50-R
A50-V
A50-W
A50-X
A50-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa
(mm)
Forma del agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1023.5 a través
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10103.5 Agujero perforado ø profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10153.5 Agujero perforado ø profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10203.5 Agujero perforado ø profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1043.5 a través
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1033.5 a través
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053.5 a través
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10103.5 a través
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.5 a través

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico