(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte polarizador (eje óptico: 25 mm con ajuste fino)

Soporte polarizador (eje óptico: 25 mm con ajuste fino)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este soporte se utiliza para sostener o rotar (θx) una placa polarizadora, un filtro polarizador, una placa de longitud de onda, etc.
· Mantiene la altura del eje óptico a 25 mm del suelo.
· El material se fija mediante los anillos roscados.
· Equipado con una varilla de rosca macho M4.

F542-254

 

F542-254

Número de Parte
F542-20
F542-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de elemento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro efectivo(φ) 17 Eje de ajuste θx Axis Center

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico