(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte láser redondo

Soporte láser redondo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· F20 fija el láser con tres tornillos y ajusta el eje óptico con los tornillos que entran y salen del cuerpo.
· Además de la función de F20, F21 le permite ajustar su dirección accionando el tornillo de la parte inferior del soporte.
· Tanto para F20 como para F21, se proporcionan dos tipos de soportes, L = 150 y 250, de acuerdo con la longitud del láser.
· La varilla estándar tiene 20 mm de diámetro y 60 mm de longitud; sin embargo, el diámetro y la longitud se pueden cambiar a pedido.
· Si quita el tornillo fijo de su parte inferior, la sujeción del láser se puede fijar en una posición 50 mm más lejos del espacio en el que se puede mover el soporte (solo para F20-150 y 250).
· Al quitar la barra, puede conectar F20 a la placa de prueba (A65) directamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F20-150
F20-250
F21-150
F21-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura del titular
(mm)
Distancia de viaje Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045-150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1045-250
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1065±3°150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1065±3°250

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico