(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de espejo compacto (eje óptico tipo 25 mm)

Soporte de espejo compacto (eje óptico tipo 25 mm)
  • Descuento por volumen

Es el soporte del espejo del eje óptico altura 25 mm para opt Station. Puede seleccionar el método de montaje para que la distorsión del elemento no se produzca debido al montaje. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F531-12.7
F531-12.7B
F531-20
F531-20B
F531-25.4S
F531-25.4SB
F531-25.4SC
F531-25.4SCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de espejo usado
(φ)
Tipos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012.7Tipo de barra (montaje M4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012.7Tipo de OPS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Tipo de barra (montaje M4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020Tipo de OPS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025/25.4Tipo de barra (montaje M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025/25.4Tipo de OPS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025/25.4Tipo de barra (montaje M4), tipo semicircular
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025/25.4Tipo OPS, tipo semicírculo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.25 Eje de ajuste θy, θz ejes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico