(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sostenedor del espejo

Sostenedor del espejo
  • Descuento por volumen

Este es un soporte de espejo económico para fijar un elemento como un espejo o un divisor de haz de placa. Puede hacer ajustes finos en la orientación de 2 ejes. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

F56-30

 

F56-50

Número de Parte
F56-30
F56-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de espejo usado
(φ)
Altura del titular
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103038
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105048

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.5 Eje de ajuste eje θyθz

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico