(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Base magnética

Base magnética

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Base magnética
  • Base magnética
  • Base magnética
  • Base magnética
  • Base magnética
  • Base magnética
  • Base magnética
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede conectar y quitar de una mesa de aislamiento de vibración magnética, mesa de experimentación, etc. al encender y apagar la palanca.
· Se puede fijar en cualquier posición, independientemente de la posición del orificio del grifo.
· Un tipo con fuerte fuerza magnética a través de un tipo delgado está disponible.
· A22-1: se puede montar en un soporte de barra, etc. con un tornillo de montaje de M16P = 1.
· Además, es posible montar varias etapas de □ 40 mm y □ 60 mm utilizando la placa adaptadora.

A22-1

 

A22-2

 

A22_8

 

A22-10

 

A22-11

Número de Parte
A22-1
A22-2
A22-8
A22-10
A22-11
A22-12
A22-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de montaje superior Fuerza de magnetización
(kgf)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10T-M4A100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10T-M2A/3A20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10T-M4A,B,C,D20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10T-M4A20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10T-M4A,B,C,D25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10T-M4E,F25

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico