(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Titular del prisma

Titular del prisma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Titular del prisma
  • Titular del prisma
  • Titular del prisma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La altura del eje óptico se establece en el centro del elemento cuando el elemento es de 20 mm y se unifica a 25 mm desde la parte inferior.
· El prisma se fija moviendo la parte superior de la corredera.
· Se puede arreglar sin mover el elemento con la perilla superior.
· La placa inferior de F551-20 tiene un orificio para grifo M4 y el tipo de varilla se puede cambiar colocando una varilla.
· F552-20 se puede ajustar finamente.
· El elemento se posiciona con tres pasadores.

F551-20

 

F552-20

 

F60-25

 

F60-35

Número de Parte
F60-25
F60-35
F551-20
F552-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Altura del titular
(mm)
Tamaño aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-20Mín. □ 5 ~ Máx. □ 25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-20Mín. □ 5 ~ Máx. □ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijo--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de alimentación fina--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico