(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tablero de pruebas (para M3)

Tablero de pruebas (para M3)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una placa de pan de aluminio para una estación óptica de 40 mm.
· Se establece un sistema óptico e incluye un asa que se puede transportar tal cual.
· El grifo M3 se procesa a 16 mm en la superficie superior.
Planitud: 0,20 mm o menos.

A65-34

 

A65-46

Número de Parte
A65-34
A65-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300×450
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10450×600

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico