(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador Pinhole

Adaptador Pinhole
  • Descuento por volumen

Se utiliza para varios soportes de movimiento cruzado. El diámetro del orificio del pasador aplicable es de ø16 mm, la separación se realiza mediante el método de anillo de tornillo. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F510F

F510F

Número de Parte
F510F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro aplicable(φ) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F510F de la serie Adaptador Pinhole.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico