(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin Hole Holder

Pin Hole Holder
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fija el orificio del pasador. Permite el ajuste en la dirección del eje YZ.
· Se pueden utilizar orificios para pasadores con un diámetro exterior de 16 mm.
· El orificio del pasador está fijado por los anillos de tornillo (M20P = 0.5).
· Mantiene el centro del eje óptico a una altura de 25 mm sobre el piso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F513F

F512F

 

F513F

Número de Parte
F513F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos V Groove y Cross Roller Distancia de viaje ± 2 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F513F de la serie Pin Hole Holder.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico