(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de dirección del haz (Números de pieza)

Soporte de dirección del haz
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Están disponibles tipos con solo el espejo superior móvil y con los dos espejos superior e inferior móviles.
· Los pasos de tornillo de ajuste disponibles son 0.5 mm y 0.25 mm.
· El espejo se fija por adherencia o por soporte de tres puntos.
· El lado inferior de la bola es M16P = tornillo macho de 1 mm.
· Esto se puede fijar a una base de imán, placa, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F110H-300

F110N-L

 

F110NW-L

 

F110NWC-L

Número de Parte
F110H-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 41 Diámetro efectivo(φ) ~30 Método de movimiento fino Tornillo de alimentación (P = 0.25 mm)
La longitud de una pelota(mm) 300 Eje de ajuste eje θyθz

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F110H-300 de la serie Soporte de dirección del haz.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico