(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de lente SELFOC

Adaptador de lente SELFOC
  • Descuento por volumen

Un adaptador para sostener dispositivos cilíndricos. Se utiliza para configurar un soporte fijo o una variedad de soportes de movimiento cruzado. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

F14

Número de Parte
F14-1
F14-2
F14-3
F14-4
F14-5
F14-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de llave aplicable
(φ)
Longitud de la ranura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.5~1.52
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.6~2.52
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.6~2.54
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102.5~5.04
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104.0~8.04
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107.0~12.04

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico