(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaobjetos deslizado

Portaobjetos deslizado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para fijar una lente redonda o cuadrada de cualquier tamaño o elemento cilíndrico o rectangular.
· Para montar y quitar el elemento, ajuste la posición aflojando el tornillo de la abrazadera deslizante lateral, fíjelo con tornillos y luego fíjelo con el tornillo de la abrazadera del elemento superior.
· F44 es adecuado para fijar un elemento cilíndrico como una lente. F45 es adecuado para fijar un elemento cuadrado, como una lente cilíndrica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F44-30
F44-60
F44-80
F45-30
F45-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Altura del titular
(mm)
Diámetro aplicable
(φ)
Tamaño aplicable (en el caso de para cuadrado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipo redondo2330-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipo redondo3560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipo redondo4580-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipo de forma cuadrada23-□30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipo de forma cuadrada35-□60

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico