(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Adaptador para conector de fibra óptica.
· Como se incluye un receptáculo tipo FC como estándar, selecciónelo de acuerdo con el conector.
· Al insertar un conector con dispositivo en el receptáculo tipo FC, la cara del extremo de la férula sobresale aproximadamente 0,5 mm hacia afuera de la superficie del receptáculo, por lo que es muy útil para la proximidad con otros elementos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
F16-2
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F16-2 de la serie Adaptador para conector.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente