(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banco óptico de aluminio

Banco óptico de aluminio
  • Descuento por volumen

Aluminio ligero (anodizado negro), y puede componer un sistema de experimento óptico lineal con los portadores dedicados.

[Caracteristicas]
· Se puede montar en la mesa de aislamiento de vibraciones directamente con pernos M6.
· El ancho y la altura del banco son 50 mm y 25 mm, respectivamente, con bajo eje óptico y alta estabilidad.
· Los productos con / ST al final de sus números de modelo incluyen una escala.
· La pauta de la carga total en el banco óptico debe ser 10 veces menos grande que el peso del banco evitando cargas desiguales y concentradas.

A18-250

 

A18-500

 

A18-900

 

A18-1300

 

A18-1900

Número de Parte
A18-1300
A18-1300/ST
A18-1900
A18-1900/ST
A18-250
A18-250/ST
A18-500
A18-500/ST
A18-900
A18-900/ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Escala
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

101300Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

101300Presencia
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

101900Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

101900Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10250Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Presencia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10900Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

10900Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) W 50 / H 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico