(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Objetivo de alineación

Objetivo de alineación
  • Descuento por volumen

Utilizado para construir sistemas ópticos.

[Caracteristicas]
· Se utiliza para ajustar el eje óptico al montar un sistema óptico de estación de opt.
· Se puede fijar en un orificio de derivación de un tablero de cuchillas presionando el pasador grande para fijar el objetivo hacia abajo.
· Puede instalarlo en cualquier posición devolviendo el pasador hacia arriba.
· La marca del objetivo se ajusta a 45 mm de altura.
· Se incluyen sellos para el objetivo (cruz negra basada en blanco y cruz blanca basada en negro).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F580

F580

Número de Parte
F580
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F580 de la serie Objetivo de alineación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico