(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte polarizador con inclinación

Soporte polarizador con inclinación
  • Descuento por volumen

Es un soporte que puede sostener la placa polarizadora, la placa ondulada y otros productos similares, mientras realiza la rotación (θx) y la inclinación de dos ejes (θy, θz). * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F64-30N

F64-30N

Número de Parte
F64-30N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 63.5 Diámetro efectivo(φ) 26 Método de movimiento fino Cabeza micrométrica
Eje de ajuste θx, θy, θz ejes Diámetro de elemento aplicable(φ) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F64-30N de la serie Soporte polarizador con inclinación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico