(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte LD (tipo de paquete)

Soporte LD (tipo de paquete)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte LD del tipo To-Package con elemento Peltier incorporado.
· Un elemento Peltier y un sensor de termistor calibrado de 10kΩ están incorporados.
· Los tamaños LD son ø5.6 (pin PCD, 2.0) y ø9.0 (pin PCD, 2.54) para tres y cuatro pines, respectivamente.
· Además, el ánodo común, el cátodo común, etc. se configuran reemplazando el pasador de puente.
· Para el conector, los pines D-sub9 hembra son D-sub9 pines macho se utilizan para el control LD y el control de temperatura, respectivamente.
· El adaptador F129-1 para refrigeración por agua también está disponible.
· El uso de un tanque de circulación de agua a baja temperatura, etc. permite una mayor estabilización y una temperatura más baja.

F125

Número de Parte
F125-3A
F125-3B
F125-4A
F125-4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de pines
(pieza)
LD Size
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

51 Días o más

35.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

49

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico