(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte LD (tipo portador de chips)

Soporte LD (tipo portador de chips)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Porta LD con soporte tipo LD que contiene un dispositivo Peltier.
· Un elemento Peltier y un sensor de termistor calibrado de 10kΩ están incorporados.
· Puede cambiar entre el ánodo y el cátodo del LD volviendo a conectar el pin de puente.
· Hay dos tipos de soporte para chips tipo LD Carrier. Ajuste el soporte, dependiendo de cómo esté conectado el LD (la dirección de la radiación).
· Se utiliza un conector hembra D-sub de 9 pines para manejar LD y un conector macho D-sub de 9 pines para el controlador de temperatura.
· Adaptador para refrigeración por agua F129-1 también disponible.
· El tanque de agua cíclica de baja temperatura puede estabilizar o bajar la temperatura.

F126

 

F127

Número de Parte
F126
F127
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de inyección LD
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ambas direcciones horizontales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Una dirección en frente

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico