(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, serie STM (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, serie STM (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria para cargas medias. Material en acero y rueda de caucho, Nylon, Uretano, fenol, entre otros. Resistentes al aceite con rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00 daN y altura de montaje de 70 a 305 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STM-250VS

 
Número de Parte
STM-250VS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10320.01~485.00330305[Caucho sintético] CauchoNingunoAgujero circular12512516016025050Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical189-Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STM-250VS de la serie Ruedas - Con placa giratoria, serie STM (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
STM-100VU
STM-130MBC
STM-130NHB
STM-250VU
STM-50NHN
STM-75MBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140.01~220.00170144[Uretano] UretanoResistencia al aceiteAgujeros Ranurados70(73)70(73)959510032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical8870-70, 71-71, 72-72, 73-73Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10220.01~320.00270177[Plásticos de ingeniería] Monómero de fundición de nylonResistencia al aceiteAgujeros Ranurados70(73)70(73)10510513042Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10220.01~320.00270177[Otros] Plástico reforzado con resistencia al calorResistencia al aceiteAgujeros Ranurados70(73)70(73)10510513040Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10485.01~750.00500305[Uretano] UretanoResistencia al aceiteAgujero circular12512516016025045Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical189-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.01~140.0010070[(Nylon)] Nylon, blancoResistencia al aceiteAgujero circular554270585028Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical53-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1080.01~140.00120100[Plásticos de ingeniería] Monómero de fundición de nylonResistencia al aceiteAgujero circular636381817532Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical68-Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico