(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Operación de micro excitación freno

Operación de micro excitación freno
  • Descuento por volumen

· Función: Freno
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Compacto
· Enfriamiento: Enfriamiento natural
· Par nominal (rango) (Nuevo Méjico): 0.1 to 30

PDF

 
Número de Parte
112-03-11 24V 6DIN
112-03-12 24V 6DIN
112-04-11 24V 8DIN
112-04-11 24V 10DIN
112-04-13 24V
112-05-12 24V 10DIN
112-05-12 24V 10JIS
112-05-12 24V 15JIS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPar nominal
(N · m)
Diámetro del orificio de la armadura Llave de agujero de armadura estándar
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

100.66Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.66Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101.28Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101.210Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.2--
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102.410Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

102.410Correspondencia de normas JIS antiguas
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102.415Correspondencia de normas JIS antiguas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Freno Tipo Electromagnética independiente Condiciones de operación Seco
Consumo de energía Uso genera Medio ambiente, aplicaciones Estándar Max. Velocidad de rotación operativa(rpm) 10000
Par nominal (rango)(N · m) 0.1~30 Tipo de montaje del cuerpo principal Montaje lateral (tipo brida) Estructura del eje Mediante
Estructura Compacto Enfriamiento Enfriado naturalmente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::40
Clase resistente al calor B Voltaje (DC)(V) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico